Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT30-R3F-E2-L Détecteur de triangulation laser avec suppression de l'arrière-plan

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Détection des petites pièces à partir de 0,05 mm
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Spot lumineux hyper compact pour une précision optimale au niveau du point de commutation
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.167,81 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à OBT30-R3F-E2-L

Détecteur de triangulation avec suppression de l'arrière-plan pour applications standard, conception plate, montage M3, plage de détection de 30 mm, lumière rouge, commutateur allumé, sortie PNP, câble fixe
Domaine de détection3 ... 30 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLUMIERE LASER
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 680 nm
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 3 µs
Fréquence de répétitionenv. 16,6 kHz
Énergie d'impulsion max.8 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 20 % pour 30 mm
Ecart angulaireenv. 0,5 °
Taille de l'objettyp. à partir de 0,05 mm @ 20 mm
Diamètre de la tache lumineuse1,5 mm +/- 1 mm pour une distance de 30 mm
Angle d'ouvertureenv. 1 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Tension d'emploiUB12 ... 24 V
Consommation à videI0< 10 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationà fermeture / commutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 2 kHz
Temps d'action250 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2007
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate) et acier inox
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 20 g
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Dimensions
Hauteur25,5 mm
Largeur16 mm
Profondeur4,1 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales