Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PL2-F25-N4-K Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour le montage en boîtier
  • PL2... sans raccordement pour vanne
  • Certifications ATEX et IECEX
En stock161,58 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à PL2-F25-N4-K

Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Portée réellesr2,7 ... 3,3 mm
Facteur de réduction rAl 0,52
Facteur de réduction rCu 0,43
Facteur de réduction r1.4301 0,86
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0,54
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB5 ... 25 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Retard à la disponibilitétv≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd834 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 17.0021X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx TUN 17.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002262
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ19.1410X
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Raccordement (côté système)bornes à ressort
Section des fils (côté système)jusqu'à 2,5 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Masse79 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 0,3 Nm
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur67 mm
Longueur34 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales