Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-STC-1.2O Alimentations pour transmetteurs SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V
  • Bornes avec prises de test
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock340,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
HART® interface
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-STC-1.2O

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermiqueenv. 1,4 W à un courant de transfert de 20 mA, 250 Ω dans les deux sorties
Puissance absorbée2 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2- (actif); 3+, 4- (passif)
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Chute de tensionbornes 3, 4 : ≤ 6,1 V pour 20 mA
Courant de court-circuitbornes 1+, 2- : 25 mA
Résistance d'entréebornes 1+, 2- : max. 500 Ω (BRAIN)
(charge de 250 Ω)
Tension disponiblebornes 1+, 2- : ≥ 16 V pour 20 mA , ≥ 18,5 V à 4 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsource : bornes 5-, 6+ ; 7-, 8+
passif : 5+, 6- ; 7+, 8-
Chargevoie 1 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
voie 2 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Signal de sortie0/4 ... 20 mA ou 0/1 ... 5 V
Ondulationmax. 50 µA eff
EcartIout < 20 µA (0.1 %); Vout < 7.5 mV (0.15 %) incl. calibration, linearity, hysteresis and fluctuation of supply voltage,> à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Températureintensité en sortie : 0,25 µA/K
tension en sortie : 80 µV/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Régime transitoire6 ms
Temps de montée/temps de descente2 ms
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
RemarqueLes deux charges de sortie doivent être connectées afin de garantir un fonctionnement continu et correct, conforme aux caractéristiques techniques.
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales