Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB8-30GM60-I3 détecteur analogique inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur analogique inductif
  • Sortie 0 ... 20 mA
  • Noyable
En stock231,58 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB8-30GM60-I3

Type de sortiesortie de courant analogique
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Gamme de mesure3 ... 8 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC
Reproductibilité0 ... 200 µm
Temps de relaxation1 ... 10 ms typ. 5 ms
Consommation à videI0≤ 12 mA
Type de sortie0 ... 20 mA
Pente de la courbe caractéristique de sortie4 mA / mm
erreur de linéarité≤ ± 5 % de la valeur fin d'échelle
Résistance de charge≤ 500 Ω
vitesse de croissance du courant
0 ... 20 mA≤ 50 A/s
20 ... 0 mA≤ 20 A/s
Dérive en température≤ ± 0,15 %/K de la valeur de mesure
Ondulation± 125 µA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,4 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Notes générales