KCD0-SD3-Ex1.1245 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Limitation en courant à 45 mA sous 12 VCC
- Immunité aux pulsations d'essai
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL