Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD0-SD3-Ex1.1045 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Limitation de courant à 45 mA sous 10 VCC
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

En stock241,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD0-SD3-Ex1.1045

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Tension assignéeUralimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,3 W
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5+, 6-
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalsignal 1 : 19 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V CC
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
courant de démarrage≤ 200 mA after 100 µs
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Résistance interneRienv. 285 Ω
CourantIetyp. 45 mA
TensionUe≥ 10 V
Limitation de courantImax45 mA
Tension à videUstyp. 24,6 V
Fréquence de commutationfmax. 10 Hz
Retard à l'appel/à la retombée28 ms / 10 ms
Sortie/autres circuitsisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeEXA 17 ATEX 0002 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
TensionUo26 V
CourantIo93 mA
PuissancePo605 mW
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0448 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EXA 17.0001X
Marquage IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales