Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-TR-Ex1 Convertisseur RTD

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée sonde RTD type Pt 100 à 2 ou 3 fils
  • Sortie 4 mA … 20 mA, linéarisation de la température possible
  • Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL
  • Contrôle de défaut de la sonde

Afficher plus

En stock364,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-TR-Ex1

Type de signalEntrée analogique
Tension assignéeUr12 ... 35 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique0,4 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2-, 3+ convient pour Pt100 (technique 2 ou 3 fils)
Résistance de lignemax. 100 Ω par ligne
Courant de mesureenv. 1 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 9+, 8-
Charge(U -12 V)/0,02 A
Sortie courant4 ... 20 mA , limité à env. ≤ 35 mA
Signalisation de défautmaximum ≥ 22 mA (limitée à 35 mA)
Gamme de mesurefngamme sans linéarisation 25 ... 800 °C (77 ... 1472 °F)/avec linéarisation 25 ... 375 °C (77 ... 707 °F)
point zéro sans linéarisation -200 ... 400 °C (-328 ... 752 °F)/avec linéarisation -30 ... 375 °C (-22 ... 707 °F)
Ecart
Après calibrage0,1 % de la valeur fin d'échelle linéarité et course différentielle comprises
Températuregamme et point zéro 0,015 %/K ou ± 10 mΩ/K
Influence de la tension d'alimentation6,5 ppm/V
Temps de montée250 ms
Entrée/Sortiedisponible
Eléments de contrôlecommutateur DIL
commutateur rotatif
Configurationvia commutateurs DIP
via commutateur rotatif
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeZELM 00 ATEX 0036
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC
TensionUo16,1 V
CourantIo33 mA
PuissancePo131 mW
CertificatTÜV 01 ATEX 1777 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologation CSA1029981
Control DrawingNo. 116-0132
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 06.0004
Marquage IECEx[Zone 0] [Ex ia] IIC
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales