Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA36IL-S***-Analog codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier très compact
  • Résistance climatique élevée
  • 4 bits multitour
  • Modèles avec ou sortie de courant ou de tension analogique
  • Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENA36IL-S***-Analog

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu
Gamme de mesuremin. 0 ... 22,5 °
max. 65566 x 360 °
réglage d'usine : 16 x 360"
Résolution17 Bit (13 bits/tour)
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tension d'emploiUB8 ... 32 V CC
Consommation en couranttyp. 15 mA (avec sortie de tension)
typ. 20 mA (avec sortie de courant)
Type d'entréelimite inférieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut8 ... 32 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Type d'entréelimite supérieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut8 ... 32 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Type de sortiesortie de tension analogique ou sortie de courant analogique (se reporter à la référence produit)
Réglage d'origineFront montant sens antihoraire
erreur de linéarité≤ 0,15 %
Résistance de chargemin. 5000 Ω (avec sortie de tension) , min. 500 Ω (avec sortie de courant) ; Valeur maximum pour tension d'alimentation 8 V. Pour une tension d'alimentation supérieure, utilisez une résistance de charge plus basse.
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Degré de protectionselon DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de câble: IP54
sur un départ de connecteur IP65
Côté arbreIP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de servicecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F)
câble, installation fixe : -30… 70 °C (-22… 158 °F)
sur un départ de connecteur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockagesur un départ de câble: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier, nickelé
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 150 g , avec câble
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial20 N
Radaial40 N
Dimensions
Longueur46 mm
Diamètre36,5 mm
Notes générales