Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OQT400-R200-2EP-IO-0,3M-V1 Détecteur de triangulation (SbR)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité
  • Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur
  • Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
  • Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.176,31 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OQT400-R200-2EP-IO-0,3M-V1

Détecteur à plusieurs points de commutation
Domaine de détection40 ... 400 mm
Domaine de détection min.40 ... 100 mm
Domaine de détection max.40 ... 400 mm
Domaine de réglage100 ... 400 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 %

Diamètre de la tache lumineuseenv. 15 mm pour une distance de 400 mm
Angle d'ouvertureenv. 2,5 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence : sortie de commutation active
éteinte en permanence : sortie de commutation inactive
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic
Smart Sensor type 0
Identifiant du dispositif0x111801 (1120257)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 2 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link
Q2 - Broche 2 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf217 Hz
Temps d'action2,3 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 45 g
Dimensions
Hauteur50,6 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble0,3 m
Notes générales