Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PHA150-F200-B17-V1D Vision Sensor

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Detects the position of an
    index hole
  • Large capture range
  • High operating range
  • Integrated contrast compensation
  • Compact design
  • PROFINET interface
  • Integrated illumination

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 987,16 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PHA150-F200-B17-V1D

Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housing
Light typeIntegrated LED lightning (infrared)
Object sizeHole diameter 13 mm
Response delay100 ms
Read distance150 mm
Depth of focus± 50 mm
Capture rangemax. 120 mm x 100 mm
Camera
TypeCMOS , Global shutter
Number of pixels752 x 480 pixels
Gray scale256
MTTFd95 a
Mission Time (TM)10 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green: Ready for operation
Function indicator7 LEDs (communication, alignment aid, status information)
Control elementsButton for parameterization
Operating voltageUB24 V DC +/- 15 %, PELV
No-load supply currentI0max. 400 mA
Power consumptionP06 W
Interface type100 BASE-TX PROFINET
ProtocolPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance class A
Transfer rate    100 MBit/s      
Interface typeUSB (serial comport)
Transfer rate... 12000 kBit/s
Shock resistanceEN 60068-2-27:2009
Vibration resistanceEN 60068-2-6:2008
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Photobiological safetyexempt group according to EN 62471:2008
CE conformityCE
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Operating temperature0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (noncondensing; prevent icing on the lens!)
Storage temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Degree of protectionIP67
Material
HousingPC/ABS
Optical facePlastic pane
Installation4 x M6 threading
Massapprox. 200 g
Dimensions
Height70 mm
Width70 mm
Depth50 mm
Notes générales