Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-CS-Ex2.51P Isolateur galvanique/module répéteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA
  • Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P
  • Précision 1 %
  • Protégée contre l'inversion de polarité
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock389,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-CS-Ex2.51P

Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Tension assignéeUr4 ... 35 V CC , alimentation en boucle
Raccordementbornes 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tension4 ... 35 V CC
Courant0 ... 40 mA
Dissipation thermiquepour 40 mA et Uin < 22 V : 700 mW par voie
pour 40 mA et Uin > 22 V : 1,2 W par voie
Raccordementbornes 1+, 2-; 4+, 5-
Tensionpour 4 V < UE < 24 V : ≥ Uin - (0,37 x courant en mA) – 1,0
pour UE > 24 V : ≥ 21 V - (0,36 x courant en mA)
Courant de court-circuità Uin > 24 V : ≤ 65 mA
Courant de transfert≤ 40 mA
Précision1 %
Ecart
Après calibrage≤ ± 200 µA; y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge côté terrain jusqu'à une charge de 1 kΩ et un courant ≤ 20 mA à 20 °C (68 °F)
Température≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V
Temps de montée≤ 5 ms pour un saut de 4 mA à 20 mA et Uin < 24 V
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 98 ATEX 7343 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo25,2 V
CourantIo93 mA
PuissancePo585 mW
Circuit de commande
Tension de sécurité maximaleUm250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Boucle de commande
Tension de sécurité maximaleUm250 V eff (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatFIDI 22 ATEX 0001 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control Drawing116-0437
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0438 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 05.0004X
IECEx CML 19.0040X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales