Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBP-HH1-V3.0-110V Console portable AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adressage et programmation des nœuds AS-Interface
  • Affichage des adresses affectées aux nœuds et de l'état des entrées
  • Définition des sorties au niveau du nœud AS-Interface
  • Prend aussi en charge les profils S-7.7.A.7 (Spec 3.0) ainsi que S-0.B et S-7.B (AS-Interface Safety at Work)
  • Le nœud de connexion est protégé contre les courts-circuits et les surcharges
  • Chargeur d'accumulateur compris dans la livraison

Afficher plus

En stock419,89 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Function
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBP-HH1-V3.0-110V

Console portable AS-Interface
Spécification AS-InterfaceV3.0
Mode de fonctionnementChargeur 120 V AC fourni
AfficheurLCD-Display
TouchesFolientastatur, 5 Tasten
Durée de fonctionnement8 h ou ≥ 250 lectures/écritures avec une batterie entierement rechargée
AlimentationFonctionnement sur batterie ; pour la recharge, veuillez n'utiliser que le chargeur fourni (durée de charge d'env. 14 h)
Type d'interfaceAS-Interface, anti court-circuit et anti-surcharge, ou optique
Tension à vide28 V
Courant de charge100 mA a 25 V
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueUnité de charge enfichable UL 1310
Emission d'interférenceEN 61326-1:2013
ImmunitéEN 61326-1:2013
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
BoîtierPlastique
Masseenv. 610 g
Dimensions
Hauteur34 mm
Largeur80 mm
Longueur214 mm
Notes générales