Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBP-HH1-V3.0-V1 Console portable AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adressage et programmation des nœuds AS-Interface
  • Affichage des adresses affectées aux nœuds et de l'état des entrées
  • Définition des sorties au niveau du nœud AS-Interface
  • Prend aussi en charge les profils S-7.7.A.7 (Spec 3.0) ainsi que S-0.B et S-7.B (AS-Interface Safety at Work)
  • Le nœud de connexion est protégé contre les courts-circuits et les surcharges
  • Fiche M12 supplémentaire pour alimentation externe d'applications AS-Interface et AUX
  • Câble de liaison fourni avec le produit livré
  • Chargeur d'accumulateur compris dans la livraison

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.454,13 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBP-HH1-V3.0-V1

Console portable AS-Interface
Spécification AS-InterfaceV3.0
Mode de fonctionnementUnité de charge enfichable, 230 V c.a., fournie dans l'emballage à la livraison
AfficheurLCD-Display
TouchesFolientastatur, 5 Tasten
Durée de fonctionnement8 h ou ≥ 250 lectures/écritures avec une batterie entierement rechargée
AlimentationFonctionnement sur batterie ; pour la recharge, veuillez n'utiliser que le chargeur fourni (durée de charge d'env. 14 h)
Type d'interfaceAS-Interface, protection contre les courts-circuits et les surcharges
Tension à vide28 V (alimentation interne)
Courant de charge100 mA a 25 V (alimentation interne)
Type d'interfaceConnecteur M12 pour alimentation externe
PhysiqueAUX : 24 V PELV, 2 A (sans protection contre les courts-circuits)
AS-Interface : 31,6 V PELV (c.c. ou AS-Interface), 200 mA (protection contre les courts-circuits)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUUnité portative : EN 61326-1:2013
Unité de charge enfichable EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
Basse Tension
Directive basse tensionUnité de charge enfichable EN 62368-1:2014+A11:2017
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueUnité de charge enfichable EN 62368-1:2014+A11:2017
Emission d'interférenceUnité portative : EN 61326-1:2013
Unité de charge enfichable EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
ImmunitéUnité portative : EN 61326-1:2013
Unité de charge enfichable EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
BoîtierPlastique
Masseenv. 610 g
Dimensions
Hauteur34 mm
Largeur80 mm
Longueur214 mm
Notes générales