Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV-DMC-AB Étiquette Data Matrix

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Résistance élevée en température
  • Montage simple par fixation par vis
  • Inscription au laser résistante à l'abrasion

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV-DMC-AB

Code de commande Data Matrix pour système PGV
Plage de numéros1 ... 99999 = Numéro de code de commande (voir Informations de commande)
Température de service-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Température de stockage-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
acides faibles
MatérialPC/ABS , Acier, zingué
RemarqueContient un deuxième code de commande Data Matrix identique pouvant remplacer le premier si besoin.
Notes générales