KFD0-TR-1 Convertisseur RTD
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Entrée sonde RTD type Pt 100 à 2 ou 3 fils
- Sortie 4 mA 20 mA, linéarisation de la température possible
- Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL
- Contrôle de défaut de la sonde
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL