Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5 codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre plein
  • 30 bits multitour
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision
  • Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
MTTFd130 a à 40 °C
Durée de mission (TM)12 a
L1055 E+8 tours à une charge sur l'arbre axial/radial de 40/110 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0env. 3 W
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfacePROFINET IO
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert100 MBit/s
Temps de cycle≥ 1 ms
Bornier de raccordementCouvercle de connexion avec sortie de câble radial, avec 2 filetages M20 pour les presse-étoupes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier inox V4A
Brideacier inox V4A
Arbreacier inox V4A
Masseenv. 1000 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Notes générales