Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD8000-R300-IEP-V1-L Télémètre (PRT)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications
  • mesure de la durée de cheminement des impulsions
  • Sortie analogique 4 a 20 mA
  • Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Suppression de l'arrière-plan absolument fiable

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.302,91 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OMD8000-R300-IEP-V1-L

Télémètre (PRT)
Domaine de détection0,03 ... 8 m
Domaine de réglage0,05 ... 8 m
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU À L'AIDE D'UN INSTRUMENTS D'OPTIQUE
Classe de laser1M
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 25 mrad
Durée de l'impulsion4 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2,4 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 0,5 %
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineusevertical 60 mm , horizontal 30 mm pour une distance de 2 m
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Résolution12 bits, néanmoins > 0,5 mm
MTTFd100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
TEACH IN affichageTEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement)
Eléments de contrôleDétecteur pour régler des valeurs de seuil
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 80 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilitétv< 0,7 s , pour les températures < -30 °C, respect des spécifications 5 min après la mise sous tension
Sortie signal1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA ; Rmax = 470 Ω
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Reproductibilité< 5 mm
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales