Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-CC-1 Convertisseurs de mesure pour signaux courant/tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée courant ou tension
  • Sortie : 4 ... 20 mA
  • Gammes de mesure à sélectionner par potentiomètre ou commutateur DIL
  • Surveillance de défaut de ligne

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.192,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-CC-1

Type de signalEntrée analogique
Tension assignéeUr12 ... 35 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique0,4 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Gamme de courant0 ... 20 mA , charge ≤ 50 Ohms
Gamme de tension0 ... 10 V , charge ≥ 100 kOhms
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 9+, 8-
Charge(U -12 V)/0,02 A
Sortie courant4 ... 20 mA , limité à ≤ 35 mA
Signalisation de défautminimum ≤ 3 mA
Ecart
Après calibrage0,1 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la température gamme : 0,050 % de la gamme/K ; point zéro : 0,060 % de la gamme/K
Linéarisation≤ 0,04 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la tension d'alimentation6,5 ppm/V
Temps de montée250 ms
Entrée/Sortieséparation sûre selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales