Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB5-18GM60-I-V1 détecteur analogique inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur analogique inductif
  • sortie 4 mA ... 20 mA
  • Noyable
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.191,99 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB5-18GM60-I-V1

Type de sortiesortie de courant analogique
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Gamme de mesure1 ... 5 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC typ. 20 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Reproductibilité0 ... 80 µm
Consommation à videI0≤ 12 mA
Type de sortie4 ... 20 mA
Pente de la courbe caractéristique de sortie4 mA / mm
erreur de linéarité≤ ± 5 % de la valeur fin d'échelle
Résistance de charge≤ 1000 Ω typ. 500 Ω
vitesse de croissance du courant
4 ... 20 mAmax. 30,9 A/s
20 ... 4 mAmax. 11,1 A/s
Temps de relaxation1 ... 10 ms , type 5 ms
Tolérance de calibrage du point zéro≤ ± 5 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température≤ ± 0,15 %/K de la valeur fin d'échelle
Ondulation± 125 µA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur75 mm
Diamètre18 mm
Notes générales