Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN3-F31K2-N5-B13-S Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Certifications ATEX et IECEX
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
  • Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications … l'extérieur
  • LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
  • Bornes enfichables
  • Méthode de transfert 2:1
  • Gamme de température
    -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Afficher plus

Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN3-F31K2-N5-B13-S

Fonction de commutation2 x normalement fermés (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 2,4 mm
Pour une distance de fonctionnement sar assurée, consultez le manuel de sécurité fonctionnelle.
Portée réellesr2,7 ... 3,3 mm typ.
Elément de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 3 kHz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre les courts-circuitsoui
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 1,1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUR 17.0055X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUR 17.0055X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx TUR 17.0055X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0455
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002305
Homologation KCC
Zone à risque d'explosion23-AV4BO-0113X
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Raccordement (côté système)Serrage de vis, couple min. 0,5 Nm
Longueur de dénudage : 7 mm , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 13,5 mm , profondeur de vis max. 13,5 mm
Section des fils (côté système)rigide: 0,14 ... 2,5 mm2
flexible: 0,14 ... 1,5 mm2
flexible avec manchon de bout: 0,25 ... 1,5 mm2
Raccordement (côté vanne)comme raccordement (côté système)
Section des fils (côté vanne)comme section des fils (côté système)
Matériau du boîtierpolycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieur
partie inférieure du boîtierPC
Degré de protectionIP66/IP68 / IP69
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier1,5 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationM20 x 1,5 ; ≤ 7 Nm
Couple de serrage du bouchon d'arrêt1 Nm
Dimensions
Hauteur53 mm
Largeur100 mm
Longueur106 mm
Remarquedésactivation LED
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales