Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-10DI6DO-G60A-IO Concentrateur entrées/sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robuste boîtier métallique
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • 10 entrées numériques et 6 sorties numériques
  • Le niveau logique peut être configuré par port
  • La durée du filtrage peut être configurée par port
  • L'extension d'impulsions peut être configurée par port

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICA-10DI6DO-G60A-IO

Concentrateur entrées/sorties avec interface IO-Link pour 10 entrées numériques et 6 sorties numériques
numéro de fichier ULE223772
MTTFd2111 a
LED UAUX Vert : actionneur tension d'alimentation OK
Rouge : actionneur tension d'alimentation < 18 V
LED IO-LinkVert : le module est sous tension, aucune communication
Vert clignotant : communication OK
Rouge : surcharge de la boucle du signal
LED AOrange : indicateur d'état de la voie A
Rouge : erreur périphérique
LED BBlanc : indicateur d'état de la voie B
Rouge : erreur périphérique
LED USVert : tension d'alimentation du système/détecteur OK
Rouge : tension d'alimentation du système/détecteur < 18 V
Rouge clignotant : surcharge de la tension d'alimentation du détecteur
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC
Courant nominal4 A
Consommation en couranttyp. 80 mA
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Identifiant du dispositif0x0F0202 (983554)
Vitesse de transfertCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.2 ms
Plage de données de traitementEntrée 4 octets
Sortie 4 octets
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleB
nombre/type10 entrées numériques (X1 - X5) , PNP 2, 3, 4 fils, CC , Type 3 selon la norme CEI 61131-2
alimentation capteurEn fonction du dispositif IO-Link maître, max. 500 mA par module
nombre/type6 sorties numériques (X6 - X8) , Mode 2 ou 3 fils
Courant de sortieEn fonction du dispositif IO-Link maître, max. 500 mA
par voie
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainType 1 selon la norme CEI 61131-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-2:2005
ImmunitéEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g / 5 ... 500 Hz
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation/IO-Link M12, codage A
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
Pièces en plastiquePA
joint d'étanchéitéFKM
Masse400 g
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur59,6 mm
Longueur21 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Notes générales

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.