Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 1,5 mm, noyable
  • Pression de service 500 bar, pression de pointe 1000 bar
  • Utilisiation en vérins hydrauliques
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.261,58 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCB1,5-12GM70-E2-D-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 600 Hz
Course différentielleH3 ... 15 % typ. 8 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Pression d'emploi500 bar (7252 psi)
Pression de crête1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblecéramique
Degré de protectionIP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse42 g
Dimensions
Longueur93 mm
Diamètre12 mm
Notes générales