Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI40-F90-IU2EP-IO-V15 Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Plage de mesure 0 ... 40 mm
  • Gamme de mesure paramétrable
  • Sortie analogique courant ou tension, paramétrable
  • 2 sorties push-pull
  • Points de commutation programmables via IO-Link

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PMI40-F90-IU2EP-IO-V15

Fonction de l'élément de commutationSortie de tension ou de courant analogique, programmable
2 sorties de commutation, programmables
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm
Gamme de mesure0 ... 40 mm
Plage de linéarité1 ... 39 mm
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée)
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
ReproductibilitéR± 0,1 mm
Résolution50 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à videI0≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
MTTFd365 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED S1état de commutation Sortie commutée 1
LED S2état de commutation Sortie commutée 2
LED S3Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée
LED STATUSAffichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant)
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x200203 (2097667)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 3200h
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données : 16 bits
Sortie de traitement des données : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Type de sortie2 sorties push-pull (paramétrables), protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Courant d'emploiIL≤ 100 mA / Sortie
Fenêtre de commutation± 1 mm
Course différentielle0,2 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA ou 1 sortie tension : 0 ... 10 V , paramétrable
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : limitation de courant
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification MarineDNVGL TAA00001V2
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
BoîtierPBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse56 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur23 mm
Longueur60,3 mm
Notes générales