Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC1000-18GS-2EP-IO-V15 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • Programmable via lrDA (interface infrarouge)
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation de température améliorée offrant des valeurs de mesure stables et réglables 2 minutes après la mise sous tension
  • 2 sorties push-pull

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.190,19 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à UC1000-18GS-2EP-IO-V15

Système à une tête
Domaine de détection70 ... 1000 mm
Domaine de réglage90 ... 1000 mm
Zone aveugle0 ... 70 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelminimum : 28 ms
réglage d'origine : 56 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 14 ms (réglage en usine) ;
programmable à 60 s
Influence de la températureavec compensation de température : ≤ ± 0,75 % de la valeur de fin 10 minutes après la mise sous tension du détecteur (paramètres d'usine)
avec compensation de température améliorée : ≤ ± 0,75 % de la valeur finale 2 minutes après la mise sous tension du détecteur
sans compensation de température : 0,17 %/K
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED vertes'allume : Mise sous tension
clignotante : Mode veille ou communication IO-Link
LED jaunes'allume : objet dans la plage d'évaluation
clignotante : programmation du point de commutation, objet détecté
LED rougeerreur persistante
voyant clignotant : programmation du point de commutation, objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Puissance absorbéeP0≤ 700 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor Profil 2
Plage de données de traitement32 bits
Identifiant du dispositif0x300603 (3147267)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Type d'interfaceIrDA (interface infrarouge)
Modeliaison point à point
Vitesse de transfert115,2 kBit/s
Distance de communication maximale5 cm
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 71 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 71 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
Type de sortie2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Courant assigné d'emploiIe100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Fréquence de commutationréglage d'origine : 10 Hz
programmable à 23 Hz
Chute de tension≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Course différentielle1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable , min. 1 mm
Courant résiduel≤ 100 µA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierAcier inoxydable (1.4305 / AISI 303), BR>PA, pièces en plastique PBT, POM et PC
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse45 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 30 Nm
Dimensions
Longueur90 mm
Diamètre18 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 90 mm
Point de commutation éloigné : 1000 mm
Fonction de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation proche : 90 mm
Point de commutation éloigné : 500 mm
Fonction de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Notes générales