Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VISUNET-RM-SHELL5-CC Control Center License Key

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à VISUNET-RM-SHELL5-CC

VisuNet Control Center License Key for RM Shell 5
Operating systembased on Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 5.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 5.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 5.x
VisuNet Control Center
Notes générales