Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1S-K-M16P-50 Adaptateur de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version en matière synthétique
  • Montage sur face avant/vissé
  • Connecteur M12, montage possible dans toute position
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.24,54 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à V1S-K-M16P-50

Adaptateur de montage, M12/M16, 4 broches
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67 Pour une étanchéité par un joint torique
RaccordementFils simples avec embouts
Câble
Nombre de composants4
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau18 x 0,1 mm ∅
LongueurL50 mm
MontageMontage avant M16
Masse9,76 g
Connecteur
Connexion à visPA 66, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
isolation de filPVC
Volume de livraisoncontre-écrou fourni
Notes générales