Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRN40-U1-E2-IO-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, non noyable
  • Facteur de réduction = 1
  • Résistant aux champs magnétiques
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Le mode point de commutation ou le mode fenêtre peut être défini
  • La fonction de commutation, l’alarme de stabilité et l’extension d’impulsions peuvent être définies
  • Visualisation par LED (quadruple)
  • Fixation rapide

Afficher plus

En stock147,71 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NRN40-U1-E2-IO-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortiePNP
Portée nominalesn40 mm (réglage en usine)
Portée de détection proche35 mm (peut être activé par le logiciel)
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 180 Hz (mode point de commutation)
0 ... 30 Hz (mode fenêtre, mode point de commutation avec alarme de stabilité)
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 0,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 60 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 150 ms
Champ magnétique continuB200 mT
Champ magnétique alternatifB200 mT
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Indicateur d'étatLED jaune
MTTFd701 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositif0x201006 (2101254)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : 2 bits
Sortie de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi60 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp800 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierPA/métal avec revêtement par poudrage époxy
Face sensiblePA 6 Grivory GVN-35H
partie inférieure du boîtierPlastique
Degré de protectionIP67
Masse280 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
Réglage d'originemode de fonctionnement = mode point de commutation avec alarme de stabilité
fonction de commutation = Normalement ouvert (NO)
distance de commutation = 40 mm
Notes générales