Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 12 bride de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M12
  • Montage simple et calage précis
  • Grande plage de réglage (max. 11 mm)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à BF 12

bride de fixation, 12 mm
Diamètre intérieur12 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialsocle : PBT (vert)
capot : PA (transparent)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1 Nm
Dimensions
Hauteur19 mm
Largeur36 mm
Longueur30 mm
Notes générales