Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-RR2-Ex1 Répéteur de résistance

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée résistance et sonde RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
  • Sortie résistance
  • Précision 0,1 %
  • Détection de défaut de ligne (LFD) pour Pt100
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.384,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-RR2-Ex1

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant assignéIr< 28 mA
Puissance absorbée0,35 W (24 V et courant de détection 1 mA), 0,85 W (30 V et courant de détection 10 mA)
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4
Surveillance de défaut de ligneoui , côté Pt100
Résistance de ligne≤ 10 % de la valeur de résistance
Bande passante0 ... 10 mA
Tension disponible7 V
Surveillance de défaut de ligne< 30 nA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 7-, 6+, 8+
Courant0 ... 10 mA
Tension disponible0 ... 4,2 V
Signalisation de défauttension de terrain < 150 mV ou > 4 V, selon le câble débranché
Protection contre l'inversion de polaritépour I < 10 mA ou U < 20 V
Précision0,1 %
EcartIm ≥ 1 mA : ± 0,1 % de Rm ou ± 0,1 Ω (la valeur la plus grande est valable)
Im < 1 mA : diminution de la précision proportionnellement à Im
p. ex. Im = 0,1 mA : ± 1 % de Rm ou 1 Ω (la valeur la plus grande est valable)
TempératureIm ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0,01 %/K dans la plage -20... +70 °C (-4... 158 °F)
Im < 1 mA ou Rm < 100 Ω : stabilité en température diminuée en fonction de Im ou Rm
Régime transitoire≤ 5 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 2 ms (10 ... 90%)
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 10 ATEX 0061X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensionUo9,5 V
CourantIo39,22 mA
PuissancePo93 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatBASEEFA 10 ATEX 0062X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Agrément FM
Certificat FMFM 19 CA 0039 X , FM 19 US 0067 X
Control Drawing116-0457 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0332 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 10.0024X
IECEx BAS 10.0025X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales