Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SCD2-Ex2.LK Module de Commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω
  • Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Précision 0,1 %
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock578,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
HART® interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SCD2-Ex2.LK

Type de signalSortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 45 mA pour 24 V
Dissipation thermique≤ 1 W à 20 mA et charge de 500 Ω
Puissance absorbée≤ 1 W
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+)
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA
Tension d'entréetension en boucle ouverte du système de contrôle ≤ 30 V
Chute de tensionenv. 6 V pour 20 mA
Résistance d'entréeCircuit ouvert avec câblage côté terrain : > 100 kΩ
câblage côté terrain < 50 Ω : > 100 kΩ lors de l’utilisation des bornes 1, 2 et 4, 5
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 4+, 5-
bornes 3+, 2- ; 6+, 5- (aucune détection de courts-circuits)
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge100 ... 650 Ω , pour bornes 1, 2; 4, 5
0 ... 550 Ω , pour bornes 2, 3; 5, 6
Ondulation20 mV rms
Surveillance de défaut de lignerupture, charge > 100 kΩ, court-circuit, charge < 50 Ω
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 10 ms
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/entréeisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage à l'avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 135 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7240 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia, Ex iaD
TensionUo25,2 V
CourantIo93 mA
PuissancePo585,3 mW
Capacitance interneCi1,05 nF
Inductance interneLi 0
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatFIDI 22 ATEX 0002 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0345 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 04.0014X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales