Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex Télémètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur de distance laser en mode reflex
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Version avec laser classe 1
  • Version avec interface IO-Link
  • Version avec sortie analogique
  • Adapté pour un fonctionnement en zones 1, 2, 21 et 22

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Approval
Warning
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, bornier
Type d'appareilGUBW1.D.OS-VDM28-50-R1
Gamme de mesure0,5 ... 50 m
Cible de référenceOFR-100/100
Emetteur de lumièrediode laser
Durée de vie typ. de 85 000 h pour Ta = +25 °C
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 4 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 1,5 nJ
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse< 50 mm pour une distance de 50 m à 20 °C
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
TEACH IN affichageTEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement)
Eléments de contrôleDétecteur pour régler des valeurs de seuil
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC / pour un fonctionnement en mode lien IO : 18 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 70 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilitétv< 1,5 s à 20 °C
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
Temps de cyclemin. 2,3 ms
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action10 ms
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
précision absolue± 25 mm
Reproductibilité< 5 mm
Homologation IECExIECEx INE 14.0042X
Certification ATEXINERIS 14 ATEX 0035X
MarquageEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Classe de protectionIII
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 45 °C (-22 ... 113 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Presse-étoupePortée de serrage 3 ... 8,5 mm
Couvercle du coffretcouvercle rond fileté
Fixation du couverclefiletage chemin de flamme
Graisse de protection pour chemin de flammegelée de pétrole
Degré de protectionIP66
Raccordementbornes de raccordement, section max. des fils 2,5 mm2
Matérial
Coffretalliage d'aluminium
Verreverre trempé thermorésistant
FinitionRevêtement époxy RAL 7005 (gris)
Masseenv. 6,6 kg
prise de terrePoints de mise à la terre externe M6
Notes générales