Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E2A-KE1P-S/E2 Boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Deux entrées de sécurité pour contacts mécaniques, tels que bouton d'arrêt-détresse
  • Boîtier avec bornes amovibles
  • Surveillance de communication
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des entrées … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Surveillance des surcharges en sortie
  • Opération logique interne commutable des entrées et des sorties par le biais de bits de paramétrage
  • Jack d'adressage

Afficher plus

Interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAA-2E2A-KE1P-S/E2

Module de sécurité KE1 pour armoire
2 entrées de sécurité et
2 sorties statiques conventionnelles
Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd200 a
PFHd0
PFD0
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou adresse 0
rouge, clignotante : surcharge d'alimentation en sortie
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 2 LEDs jaune
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 70 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 entrées orientées sur la sécurité, pour contacts mécaniques, surveillance des connexions croisées :
2 contacts à 1 canal : jusqu'à la classe 2/PL c conformément à ISO 13849-1 ou
1 contact à deux canaux : jusqu'à la classe 4/PL e conformément à ISO 13849-1
La longueur de câble ne doit pas dépasser 300 m par entrée.
Alimentationde AS-Interface
Tension20 ... 30 V C.C. gepulst
intensité de courant maximal admissiblecourant d'entrée limité ≤ 15 mA,
résistant aux surcharges et aux courts-circuits
nombre/type2 sorties électroniques conventionnelles, PNP
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant0,5 A par sortie
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61496-1:2004
Coordination d'isolementEN 50178:1998
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-5:2005 1 kV asymétrique, critère B, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
sécurité électriqueEN 50178:1998 IEC 60204-1:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2015 (jusqu'à PL e), CEI 61508:2010 et CEI 62061:2005/A2:2015 (jusqu'à SIL 3)
NormesNFPA 79:2002
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID20
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 code de sécurité dyn. 1 OUT 1
D1 code de sécurité dyn. 1 OUT 2
D2 code de sécurité dyn. 2 -
D3 code de sécurité dyn. 2 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Principe logique :
P0 = 1 (paramètres par défaut) : les sorties sont contrôlées par le biais de l'AS-Interface.
P0 = 0 : Les sorties sont contrôlées via AS-Interface ou les entrées. La sortie correspondante est activée à l'ouverture des contacts d'une entrée.
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressorts amovibles
Section transversale du conducteur de 0,25 … 2,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse80 g
Dimensions
Hauteur99,6 mm
Largeur22,5 mm
Longueur48,5 mm
FixationRail DIN
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm ... 0,6 Nm
Notes générales