Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE1-8IOL-G30L-V1D Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compatible avec plusieurs protocoles
  • Connecteur d'alimentation M12
  • Robuste boîtier métallique
  • Configuration en ligne
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à ICE1-8IOL-G30L-V1D

Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sorties
numéro de fichier ULE223772
MTTF604 a
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursConfiguration du protocole de bus de terrain
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 180 mA
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
(Courant en boucle via l'alimentation à codage L)
Courant total : max. 9 A par module
Séparation galvaniqueentre US et UL
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol)
EtherNet/IP avec DLR (Device Level Ring)
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type4 x IO-Link, classe A (X1 - X4)
4 x IO-Link, classe B (X5 - X8)
configurable en tant que :
8 IO-Link et 4 entrées numériques max.
12 entrées numériques max.
8 sorties numériques et 4 entrées numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 500 mA par port (X1 - X8) via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 500 mA par port (X1 - X8) Via C/Q (broche 4)
En plus, un maximum de 2 A par port (X5 - X8) Via UAux (broche 2)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainType 1 selon la norme CEI 61131-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de démarrage à froid-40 °C (-40 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g à 5 - 500 Hz
Degré de pollution3
éléments de contactPA
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
joint d'étanchéitéFKM
Masse480 g
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixationmax. 0,5 Nm
Dimensions
Hauteur225 mm
Largeur30 mm
Longueur33,4 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm
Notes générales