Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-16DIO-G60AL-IO Concentrateur entrées/sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robuste boîtier métallique
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • 16 entrées/sorties numériques configurables
  • Le niveau logique peut être configuré par port
  • La durée du filtrage peut être configurée par port
  • L'extension d'impulsions peut être configurée par port

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.264,76 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICA-16DIO-G60AL-IO

Concentrateur entrées/sorties avec interface IO-Link pour 16 entrées/sorties numériques
numéro de fichier ULE223772
MTTFd2111 a
LED UAUX Vert : actionneur tension d'alimentation OK
Rouge : actionneur tension d'alimentation < 18 V
LED IO-LinkVert : le module est sous tension, aucune communication
Vert clignotant : communication OK
Rouge : surcharge de la boucle du signal
LED AOrange : indicateur d'état de la voie A
Rouge : erreur périphérique
LED BBlanc : indicateur d'état de la voie B
Rouge : erreur périphérique
LED USVert : tension d'alimentation du système/détecteur OK
Rouge : tension d'alimentation du système/détecteur < 18 V
Rouge clignotant : surcharge de la tension d'alimentation du détecteur
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC
Courant nominal16 A
Consommation en couranttyp. 80 mA
intensité de courant maximal admissiblemax. 16 A par module (pour applications UL, max. 9 A)
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Identifiant du dispositif0x0F0203 (983555)
Vitesse de transfertCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.2 ms
Plage de données de traitementEntrée 4 octets
Sortie 4 octets
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleA
nombre/type16 entrées/sorties numériques, configurables
Entrées : PNP 2, 3, 4 fils, CC, alimentation par US
Sorties : PNP 2 fils, CC, alimentation par UL
Aucune isolation galvanique entre US et UL
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 500 mA par port (X1 - X8)
Courant de sortieIemax. 2 A par voie (X1 - X8) / 4 A par port
max. 9 A par module
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainType 1 selon la norme CEI 61131-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-2:2005
ImmunitéEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g / 5 ... 500 Hz
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
IO-Link M12, codage A
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
Pièces en plastiquePA
joint d'étanchéitéFKM
Masse400 g
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur59,6 mm
Longueur21 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Notes générales

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.