Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SR2-Ex1.W Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.180,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SR2-Ex1.W

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 35 mA
Dissipation thermique≤ 0,7 W
Puissance absorbée≤ 0,7 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Sortiesignal ; relais
Chargement du contact250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 40 V CC/2 A charge résistive
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation< 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionCEI 60529:1989+A1:1999+A2:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2080
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo13 mA
PuissancePo34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie de message d'erreur
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatPF 08 CERT 0803
MarquageEx-Hexagon II (3)G [Ex ic Gc] IIC
EntréeEx ic
TensionUo10,5 V
CourantIo13 mA
PuissancePo34 mW (caractéristique linéaire)
CertificatTÜV 99 ATEX 1493 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
Agrément FM
Certificat FMFM19US0207X
Control DrawingNo. 116-0035
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0473 (cULus)
Chargement du contact250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 30 V CC/2 A charge résistive
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales