Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE2-8IOL-G65L-V1D Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Configuration Web du module et des appareils IO-Link
  • Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
  • Configuration de module téléchargeable
  • Connecteur d'alimentation M12 à codage L
  • Prise en charge d'Ethernet/IP, Modbus/TCP et OPC UA

Afficher plus

En stock572,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
EtherNet/IP™ interface
MQTT interface
Approval
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
OPC UA interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à ICE2-8IOL-G65L-V1D

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties
numéro de fichier ULE360395
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursDéfinition de l'adresse IP
Tension assignée d'emploiUe20 ... 30 V CC
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 120 mA
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
(Courant en boucle via l'alimentation à codage L)
Courant total : max. 6,7 A par module
Séparation galvaniqueentre US et UA
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocoleEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT

PDI Modbus maximal : 33 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI OPC UA : 20 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI MQTT : 10 fois/seconde
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type8 x IO-Link, classe A (X1 – X8)
Configurable en tant que :
8 IO-Link et 8 entrées numériques max.
16 entrées numériques max.
8 entrées numériques et 8 sorties numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurPort 1 : max. 1,6 A Via L+ (broche 1)
Port 3 : max. 1 A via L+ (broche 1)
Ports 2 et 4-8 : max. 500 mA par port via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 200 mA Par port via C/Q (broche 4)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainType 1 selon la norme IEC 61131-2, EN 61131-9
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
ImmunitéEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms, demi-onde sinusoïdale
Degré de protectionIP67
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
BoîtierPolyamide moulé 66
Masse454 g
Couple de serrage des vis de fixation8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur212 mm
Largeur65 mm
Longueur29,8 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Notes générales