Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-A6-12.16 Alimentation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA
  • Sortie 12 VCC, 16 A, 192 W, monophasée
  • Boîtier de largeur 39 mm
  • Rendement jusqu'à 94,3 %
  • Pointe de courant transitoire minimale
  • Télécommande pour MARCHE/ARRÊT
  • Contact de relais CC OK
  • Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-A6-12.16

Rendement92,8 % à 120 V CA
94,3 % pour 230 V C.A.
Dissipation thermique14,9 W à 120 V CA
11,6 W pour 230 V C.A.
Gamme de tension100 ... 240 V C.A. (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
110 ... 150 V CC (±20 %)
Courant1,74 A à 120 V CA
0,92 A pour 230 V C.A.
1,9 A à 110 V CC
pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques
courant de démarrage6 A crête à 120 V CA et température ambiante moyenne de 40 °C (104 °F)
9 A crête à 230 V CA et température ambiante moyenne de 40 °C (104 °F)
facteur de puissance0,99 à 120 V CA
0,96 pour 230 V C.A.
Télécommandebornes 15+, 16+
télécommande pour MARCHE/ARRÊT
Tension assignéeUr12 V CC
Gamme de tension12 ... 15 V CC
réglage d'origine : 12 V
Courant assignéIr16 A
Courant19,2 ... 15,4 A à température ambiante < 45 °C (113 °F)
16 ... 12,8 A à température ambiante 60 °C (140 °F)
12 ... 9,6 A à température ambiante 70 °C (158 °F)
réduction de puissance linéaire voir les informations techniques
Puissance192 W
Ondulationmax. 50 mV pp
Durée de retard50 ms à 120 V CA
50 ms pour 230 V C.A.
Comportement de surchargecourant continu : tension de sortie > 6,5 V CC
courant intermittent : tension de sortie < 6,5 V CC
Courant de court-circuittyp. 55 A jusqu'à 12 ms, impédance de charge < 30 mΩ
Limitation de tensiontyp. 18,2 V CC
max. 19 V CC
Raccordementbornes 13, 14
Type de sortiecontact de relais DC OK
- le contact est fermé si la tension de sortie est < 90 % à la tension de sortie réglée
Chargement du contactmax. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A (charge résistive)
min. 1 mA à 5 V CC
Entrée/SortieSELV/PELV
Éléments d'affichageLED verte : état DC OK
- La LED s'allume si la tension de sortie est > 90 % à la tension de sortie réglée
Eléments de contrôlePotentiomètre
Configurationréglage de la tension de sortie via le potentiomètre
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4 , CEI/EN 61000-3-2 ,
CEI/EN 61000-3-3
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs20 g , 11 ms ou 30 g , 6 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
Entrée/SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 1 Nm max.
Sortie relaisbornes à ressort
section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Télécommandebornes à ressort
section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Masseenv. 600 g  
Dimensions39 x 124 x 117 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Hauteur124 mm
Largeur39 mm
Profondeur117 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certification ATEX
Certificat ATEXEPS 15 ATEX 1101 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE223176
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EPS 20.0055X
Marquage IECExEx ec nC IIC T4 Gc
NormesIEC 60079-0:2017 , CEI 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales