PS1000-A6-24.20.R Alimentation
Principaux avantages en un coup d'œil
- entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA
- Sortie 24 VCC, 20 A, 480 W, monophasée
- Boîtier de largeur 48 mm
- Mosfet de découplage intégré pour redondance 1+1 et N+1
- Rendement jusqu'à 95,2 %
- Pointe de courant transitoire minimale
- Contact de relais CC OK
- Partage de courant pour une utilisation parallèle
- Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL