Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-A9-24.40 Alimentation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées à grande amplitude de 380 V CA à 480 V CA
  • Sortie 24 VCC, 40 A, 960 W, triphasée
  • Boîtier de largeur 110 mm
  • Rendement jusqu'à 95,3 %
  • Pointe de courant transitoire minimale
  • Entrée d'arrêt
  • Télécommande pour MARCHE/ARRÊT
  • Contact de relais CC OK
  • Partage de courant pour une utilisation parallèle

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-A9-24.40

Rendement95,3 % à 3 x 400 V CA
95,2 % à 3 x 480 V CA
Dissipation thermique47,3 W à 3 x 400 V CA
48,4 W à 3 x 480 V CA
Gamme de tension3x 380 ... 480 V C.A. (-15 %/+20 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
Courant1,65 A à 3 x 400 V CA
1,35 A à 3 x 480 V CA
pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques
courant de démarrage4,5 A crête à 3 x 400 V CA, indépendant de la température
4,5 A crête à 3 x 480 V CA , indépendant de la température
facteur de puissance0,88 à 3 x 400 V CA
0,9 à 3 x 480 V CA
Télécommandebornes 15, 16
télécommande pour MARCHE/ARRÊT et entrée d'arrêt
Tension assignéeUr24 V CC
Gamme de tension24 ... 28 V CC
réglage d'origine : 24,1 V
Courant assignéIr40 A
Courantcontinu :
40 ... 34,3 A
court terme jusqu'à 4 s :
60 … 51,5 A
réduction de puissance linéaire voir les informations techniques
Puissance960 W
Ondulationmax. 100 mV pp
Durée de retard25 ms à 3 x 400 V CA
25 ms à 3 x 480 V CA
Comportement de surchargemode courant constant
Courant de court-circuittyp. 46 A continu, impédance de charge < 10 mΩ
Limitation de tensiontyp. 30,5 V CC
max. 32 V CC
Raccordementbornes 13, 14
Type de sortiecontact de relais DC OK
- le contact est fermé si la tension de sortie est < 90 % à la tension de sortie réglée
Chargement du contactmax. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A (charge résistive)
min. 1 mA à 5 V CC
Entrée/SortieSELV/PELV
Éléments d'affichageLED verte : état DC OK
- La LED s'allume si la tension de sortie est > 90 % à la tension de sortie réglée
LED rouge : surcharge
- La LED s'allume si la tension de sortie est < 90 % à la tension de sortie réglée ou en cas de court-circuit
- clignote si l'arrêt a été activé ou si l'appareil s'est arrêté en raison d'une température excessive
Eléments de contrôlePotentiomètre , cavalier
Configurationréglage de la tension de sortie via le potentiomètre
réglage du mode d’exploitation
- cavalier enfiché : mode d’exploitation « utilisation parallèle »
- cavalier non enfiché : mode d’exploitation « utilisation unique »
réglage de l'entrée d'arrêt :
- cavalier branché : l'appareil s'éteint
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4 , CEI/EN 61000-3-2 ,
CEI/EN 61000-3-3
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs15 g , 6 ms ou 10 g , 11 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 1 g
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
EntréeBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 1 Nm max.
SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 16 mm2 (AWG 22-8)
diamètre du câble : max 5,2 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 12 mm
couple de serrage : 2,3 Nm max.
Sortie relaisbornes à ressort
section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Entrée de télécommande/arrêtbornes à ressort
section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Masseenv. 1500 g  
Dimensions110 x 124 x 127 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Hauteur124 mm
Largeur110 mm
Profondeur127 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Agrément ULE223176
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales