Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-A9-24.40-IO Alimentation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées à grande amplitude de 380 V CA à 480 V CA
  • Sortie 24 VCC, 40 A, 960 W, triphasée
  • Boîtier de largeur 110 mm
  • Rendement jusqu'à 95,3 %
  • Pointe de courant transitoire minimale
  • Interface IO Link
  • Partage de courant pour une utilisation parallèle

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-A9-24.40-IO

Type/Encombrement8 kBit EEPROM
Rendement95,3 % à 3 x 400 V CA
95,2 % à 3 x 480 V CA
Dissipation thermique47,3 W à 3 x 400 V CA
48,4 W à 3 x 480 V CA
Type d'interfaceIO-Link
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Données de processusEntrée 6 Byte
- tension d’entrée 16 Bit
- tension de sortie 16 Bit
- courant de sortie 16 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif999425 (0x0F4001)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B
Consommation en courantmax. 90 mA
Gamme de tension18 ... 30 V
Gamme de tension3x 380 ... 480 V C.A. (-15 %/+20 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
Courant1,65 A à 3 x 400 V CA
1,35 A à 3 x 480 V CA
pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques
courant de démarrage4,5 A crête à 3 x 400 V CA, indépendant de la température
4,5 A crête à 3 x 480 V CA , indépendant de la température
facteur de puissance0,88 à 3 x 400 V CA
0,9 à 3 x 480 V CA
Tension assignéeUr24 V CC
Gamme de tension24 ... 28,5 V CC limitation matérielle via le potentiomètre
15 ... 28 V CC via IO-Link
réglage d'usine : 24,1 V
Courant assignéIr40 A
Courantcontinu :
40 ... 33,7 A à une température ambiante < 55 °C (131 °F)
27,5 … 23,4 A à une température ambiante moyenne de 70 °C (158 °F)
court terme jusqu'à 5 s :
60 … 50,5 A à une température ambiante < 70 °C (158 °F)
réduction de puissance linéaire voir les informations techniques
Puissance960 W
Ondulationmax. 100 mV pp
Durée de retard25 ms à 3 x 400 V CA
25 ms à 3 x 480 V CA
Comportement de surchargemode courant constant
Courant de court-circuittyp. 46 A continu, impédance de charge < 10 mΩ
Limitation de tensiontyp. 30,5 V CC
max. 32 V CC
Entrée/SortieSELV/PELV
Éléments d'affichageLED verte : état DC OK
- La LED s'allume si la tension de sortie est > 90 % à la tension de sortie réglée
LED rouge : surcharge
- La LED s'allume si la tension de sortie est < 90 % à la tension de sortie réglée ou en cas de court-circuit
- clignote si l'arrêt a été activé ou si l'appareil s'est arrêté en raison d'une température excessive
Communication IO-Link, LED verte/rouge :
LED verte :
- La LED clignote si la communication est active
- La LED s'allume si IO-Link est alimenté
- La LED est éteinte si IO-Link n'est pas alimenté
LED rouge :
- La LED s'allume si un événement IO-Link est présent
- La LED est éteinte si aucun événement IO-Link n'est présent ou avec CC OK
Configurationconfiguration via l'interface IO-Link
- Réglage de la tension de sortie
- réglage du mode de fonctionnement
- réglage de l'entrée d'arrêt
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4 , CEI/EN 61000-3-2 ,
CEI/EN 61000-3-3
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs15 g , 6 ms ou 10 g , 11 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 1 g
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
EntréeBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 1 Nm max.
SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 16 mm2 (AWG 22-8)
diamètre du câble : max 5,2 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 12 mm
couple de serrage : 2,3 Nm max.
Masseenv. 1500 g  
Dimensions110 x 124 x 143,5 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Hauteur124 mm
Largeur110 mm
Profondeur143,5 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Agrément ULE223176
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales