Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-D2-24.20.RM Module de redondance

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrée de 24 V CC à 28 V CC
  • 2 entrée avec 1 sortie
  • Sortie 24 VCC, 20 A
  • Boîtier de largeur 32 mm
  • Mosfets de découplage intégrés pour redondance 1+1 et N+1
  • Répartition automatique de la charge
  • Protection contre les entrées à inversion de polarité
  • Câblage facile : borne de distribution pour pôle négatif incluse
  • Indicateur d'état de redondance
  • Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-D2-24.20.RM

Chute de tensionde l'entrée vers la sortie
0,1 … 0,5 V à une entrée de 2 x 5 A
0,2 … 0,5 V à une entrée de 2 x 10 A
0,24 … 0,5 V à une entrée de 2 x 12 A
dépendant de la répartition de charge
Dissipation thermique1,7 W aucune charge
2,6 … 4,7 W à une entrée de 2 x 5 A
5,6 ... 8,7 W à une entrée de 2 x 10 A
Tension assignéeUr24 ... 28 V
Gamme de tension18 ... 35 V CC
Courant2 x 12 A à une température ambiante < 45 °C (113 °F)
2 x 10 A à température ambiante 70 °C (158 °F)
2x 17 mA pour max. 5 s
pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques
Gamme de tension24 ... 28 V CC
Courant24 A à température ambiante < 45 °C (113 °F)
20 A à température ambiante < 70 °C (158 °F)
32,5 A pour max. 5 s
max. 26 A en mode surcharge ou court-circuit (tension < 6 V CC)
Raccordementbornes 13, 14 : contact de relais répartition de charge
bornes 23, 24 : contact de relais redondance
Type de sortiecontact de relais répartition de charge
- le contact est fermé si le réglage des tensions de sortie est suffisant
- le contact est ouvert en l’absence de répartition de charge égale et si un nouveau réglage de la tension de sortie est nécessaire
contact de relais redondance
- le contact est fermé lorsqu'aucune défaillance n’est détectée
- le contact est ouvert si une ou les deux tensions d'entrée sont inférieures à 22 V CC ou supérieures à 30 V CC
- le contact est ouvert si le courant de sortie est plus élevé que la valeur réglée du courant de sortie
- le contact est ouvert en cas de détection d’un défaut interne du périphérique
Chargement du contactmax. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A (charge résistive)
min. 1 mA à 5 V CC
Entrée/SortieSELV/PELV
Éléments d'affichageLED verte : état de sortie
- La LED s'allume si le courant de sortie est plus faible que la valeur ajustée du courant de sortie
LED vertes : état de la répartition de charge
- Les LED indiquent l'état de la répartition de charge entre les deux alimentations
LED verte : état de redondance
- La LED s'allume si aucune défaillance n'est détectée
- La LED clignote si une ou les deux valeurs d'entrée sont inférieure à 22 V ou supérieure à 30 V
- La LED clignote si le courant de sortie est supérieur à la valeur réglée du courant de sortie
- La LED clignote si un défaut interne est détecté
Eléments de contrôlecommutateur rotatif
Configurationréglage du courant de sortie via le commutateur rotatif
- régler à 5 A en combinaison avec deux alimentations 5 A (redondance 1+1)
- régler à 10 A en combinaison avec deux alimentations 10 A (redondance 1+1)
- régler à 20 A pour les systèmes redondants N+1
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs20 g , 11 ms ou 30 g , 6 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
Entrée/SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 0,8 Nm max.
Sortie relaisbornes à ressort
section transversale du conducteur : max 1,5 mm2 (AWG 24-16)
diamètre du câble : max 1,6 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Masseenv. 310 g  
Dimensions32 x 124 x 117 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Hauteur124 mm
Largeur32 mm
Profondeur117 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certification ATEX
Certificat ATEXEPS 11 ATEX 1 312 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE223176
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EPS 20.0057X
Marquage IECExEx ec nC IIC T4 Gc
NormesIEC 60079-0:2011 , CEI 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales