Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-D2-24.40.RM Module de redondance

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrée de 12 V CC à 28 V CC
  • 2 entrée avec 1 sortie
  • Sortie 24 VCC, 40 A
  • Boîtier de largeur 36 mm
  • Mosfets de découplage intégrés pour redondance 1+1 et N+1
  • Chute de tension de 72 mV seulement à un courant de sortie de 20 A
  • Perte de 1,7 W seulement à 2 x 10 A et 5,9 W à un courant d'entrée de 2 x 20 A
  • Protection contre les entrées à inversion de polarité
  • Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-D2-24.40.RM

Chute de tensionde l'entrée vers la sortie
72 mV à une entrée de 2 x 10 A
140 mV à une entrée de 2 x 20 A
Dissipation thermique0,23 W aucune charge
1,7 W à une entrée de 2 x 10 A
5,9 W à une entrée de 2 x 20 A
Tension assignéeUr12 ... 28 V
Gamme de tension8,4 ... 36,4 V CC
Courant2 x 20 A à une température ambiante < 60 °C (140 °F)
2 x 15 A à température ambiante 70 °C (158 °F)
2 x 20 ... 32,5 A pour 5 s max.
pour les courants de sortie inférieurs voir les informations techniques
Gamme de tension12 ... 28 V CC
Courant40 A à température ambiante < 60 °C (140 °F)
30 A à température ambiante < 70 °C (158 °F)
65 A pour 5 s max.
max. 26 A en mode surcharge ou court-circuit (tension < 6 V CC)
Entrée/SortieSELV/PELV
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs20 g , 11 ms ou 30 g , 6 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Résistance à la corrosionCEI 60068-2-60, méthode 4
ISA-71.04, niveau de gravité G3
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
EntréeBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 0,8 Nm recommandé
SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 16 mm2 (AWG 22-8)
diamètre du câble : max 5,2 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 12 mm
couple de serrage : 1,2 Nm recommandé
Masseenv. 280 g  
Dimensions36 x 124 x 127 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Hauteur124 mm
Largeur36 mm
Profondeur127 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certification ATEX
Certificat ATEXEPS 11 ATEX 1 312 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ec II T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2016 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE223176
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EPS 20.0057X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
NormesIEC 60079-0:2011 , CEI 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales