Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PS1000-D2-24.10 Convertisseur CC/CC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrée 24 V CC
  • Sortie isolée 24 VCC, 10 A, 240 W
  • Boîtier de largeur 42 mm
  • Rendement jusqu'à 94,2 %
  • Pointe de courant transitoire minimale
  • Protection contre les entrées à inversion de polarité
  • Réserves de puissance de sortie 20 %

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PS1000-D2-24.10

Rendement94,2 %
Dissipation thermique14,8 W
Tension assignéeUr24 V CC
Gamme de tension18 ... 35 V CC
Courant10,5 mA pour 24 V DC
courant de démarrage6 A crête à température ambiante 25 °C (77 °F)
Gamme de tension24 ... 28 V CC
réglage d'origine : 24,1 V
Courant assignéIr10 A
Courant12 ... 10,3 A à température ambiante < 45 °C (113 °F)
10 ... 8,6 A à température ambiante 60 °C (140 °F)
7,5 ... 6,4 A à température ambiante 70 °C (158 °F)
réduction de puissance linéaire voir les informations techniques
Puissance240 W
Ondulationmax. 50 mV pp
Durée de retard4 ms pour 24 V DC
Courant de court-circuitmax. 15 A
Entrée/SortieSELV/PELV
Éléments d'affichageLED verte : état DC OK
La LED s'allume lorsque la tension de sortie est > 21 V
Eléments de contrôlePotentiomètre
Configurationréglage de la tension de sortie via le potentiomètre
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUCEI/EN 61000-6-1 , CEI/EN 61000-6-2 , CEI/EN 61000-6-3 , CEI/EN 61000-6-4
Basse Tension
Directive basse tensionUL 61010-1
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)CEI/EN 63000:2019
Degré de protectionEN 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , voir les informations techniques
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs20 g , 11 ms ou 30 g , 6 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Matériau du boîtieralliage d'aluminium , acier galvanisé
Degré de protectionIP20
Raccordement
Entrée/SortieBornes à vis
section transversale du conducteur : max 6 mm2 (AWG 20-10)
diamètre du câble : max 2,8 mm, embouts de câble inclus
longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
couple de serrage : 1 Nm max.
Masseenv. 500 g  
Dimensions42 x 124 x 117 mm (I. x H. x P.) , sans rail DIN de montage
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Agrément ULE223176
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales