Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-VR4-Ex1.26 Répéteur de tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée tension 0 V … -20 V
  • Entrée pour capteur de vibration
  • Alimentation terrain en tension/courant
  • Sortie tension 0 V … -20 V
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.477,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-VR4-Ex1.26

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 11+, 12-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique≤ 1,2 W
Puissance absorbée≤ 1,6 W
Côté connexioncôté terrain
RaccordementBornes 4 (commun), 1, 3 et 5 (alimentation-), 2 et 6 (signal -)
Résistance d'entrée10 kΩ Bornes 4 (commun), 6-/2-
Courant de sortiebornes 4 (commune), 5- : > 10 mA à -21 V ou > 20 mA à -18 V
bornes 4 (commune), 1- : 5,3 mA ±0.4 mA at -10 V
terminals 4 (common), 3-: 3.6 mA ±0.7 mA at -10 V, 20 C (68 F)
Bande passante-20 ... 0 V
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+
Tension-20 ... 0 V
Charge≥ 9 kΩ (détecteur 3 fils), ≥ 2 kΩ (détecteur 2 fils)
Résistance de sortie24 Ω typ., 27 Ω maximum
Dans la mesure où ces valeurs sont bien inférieures à la résistance bout à bout d'une barrière Zener, il peut être nécessaire de spécifier un moniteur conçu pour une utilisation sans barrière. Veuillez suivre les indications du fabricant du moniteur.
Fréquence de coupure10 kHz (-0,1 dB)
20 kHz (-1 dB)
EcartErreur de transfert en CC (avec charge de 10 kΩ load) < 10mV
Après calibrageerreur supplémentaire en CA superposé de ±5 mV at 20 C (68 F) at any point within the span, provided that the alternating component of the input voltage is not excessive, e. g.
- square waves (0 ... 20 kHz): 5 Vpp
- sine waves (0 ... 20 kHz): the full span of 20 Vpp (= 100 g peak acceleration at 100 mV/g) is acceptable.
Température(< 100 ppm de la plage de mesure)/K pour n'importe quel point à l'intérieur de la plage de mesure
Temporisation par rapport au signal d'entrée7,1 ±0.3 µs
Ondulationavec une bande passante de 200 kHz < 20 mVrms
avec une bande passante de 20 kHz < 3 mVrms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 125 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 02 ATEX 7206
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EntréeEx ia Ga, Ex ia Da
TensionUo-26,4 V
CourantIo90 mA
PuissancePo570 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention ! La tension nominale est plus faible.)
Certificats d'examen UE de typeDMT 01 ATEX E 133
MarquageEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sûre selon IEC 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sûre selon IEC 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Agrément UL
Control Drawing116-0316 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 05.0078
IECEx BAS 10.0085X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex nA II T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales