Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV100AQ-F200-B28-V1D-6011 Lecteur optique - safePXV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • SIL 3 (EN 61508)
  • Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Interface PROFINET
  • Interface PROFIsafe
  • Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Sortie de qualité du code
  • Détection de pollution

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.3 337,89 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
PROFIsafe interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PXV100AQ-F200-B28-V1D-6011

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Vitesse de passagev≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge/bleu)
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ- 24 mm / + 40 mm
Champ de visiontyp. 60 mm x 35 mm
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Précision
X non relatif à la sécurité± 0,2 mm
X relatif à la sécuritéVoir les instructions originales
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
temps de réaction165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
Durée de mission (TM)20 a
PFH1,09 E-8 typ.
Affichage LED7 LED (communication, messages d'état)
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 300 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) Conformance class B
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
norme de bus de terrainProtocole PROFIsafe conformément à la norme CEI 61784-3-3 ; profil 2.4
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2015 ; EN 61508:2010  parties 1 à 7 ; EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-7:2015
Sécurité photobiologiqueGroupe de risque 1 selon CEI 62471
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
agrément TÜVTÜV Rheinland 01/205/5669.01/20
Température de service0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Hauteur d'utilisationmax. 2000 m au-delà de NMM
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Notes générales