Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV100AQ-F200-B28-V1D Lecteur optique - safePGV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • SIL 3 (EN 61508)
  • Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Interface PROFINET
  • Interface PROFIsafe
  • Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Sortie de qualité du code
  • Détection de pollution

Afficher plus

PROFINET interface
PROFIsafe interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV100AQ-F200-B28-V1D

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Vitesse de passagev≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge/bleu)
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 30 mm
Champ de visiontyp. 120 mm x 80 mm
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Précision
X, Y non relatifs à la sécurité± 0,2 mm
Angle non relatif à la sécurité α± 0,5 °
X relatif à la sécuritéVoir les instructions originales
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
temps de réaction165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
Durée de mission (TM)20 a
PFH1,09 E-8 typ.
Affichage LED7 LED (communication, messages d'état)
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 300 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) Conformance class B
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
norme de bus de terrainProtocole PROFIsafe conformément à la norme CEI 61784-3-3 ; profil 2.4
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2015 ; EN 61508:2010  parties 1 à 7 ; EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-7:2015
Sécurité photobiologiqueGroupe de risque 1 selon CEI 62471
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
agrément TÜVTÜV Rheinland 01/205/5669.01/20
Température de service0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Hauteur d'utilisationmax. 2000 m au-delà de NMM
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Notes générales