Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE3-8IOL-K45P-RJ45 Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Configuration Web du module et des appareils IO-Link
  • Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
  • Configuration de module téléchargeable
  • Prise en charge PROFINET IO, Modbus/TCP et OPC UA
  • Connecteurs enfichables

Afficher plus

En stock572,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
OPC UA interface
PROFINET interface
MQTT interface
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICE3-8IOL-K45P-RJ45

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichables
numéro de fichier ULE360395
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V CC
Informations généralesAlimentation redondante
Tension assignée d'emploi24 V CC
Courant nominal3,7 A
Consommation en couranttyp. 155 mA
intensité de courant maximal admissibleCourant total 3,2 A par module
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueRJ45
ProtocolePROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT
PDI Modbus maximal : 33 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI OPC UA : 20 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI MQTT : 10 fois/seconde
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type8 x IO-Link, classe A (X1 – X8)
Configurable en tant que :
8 IO-Link et 8 entrées numériques max.
16 entrées numériques max.
8 entrées numériques et 8 sorties numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 200 mA par port via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 200 mA par port Via C/Q (broche 4)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainType 1 selon la norme IEC 61131-2, EN 61131-9
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12 / CSA C22.2 N° 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
ImmunitéEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms, demi-onde sinusoïdale
Résistance aux vibrations5 à 8 Hz, déplacement de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz, accélération de 1,0 g
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation connecteur enfichable
Bus de terrain RJ45
Entrées / sorties connecteurs enfichables
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse250 g
Dimensions
Hauteur118,2 mm
Largeur45,2 mm
Longueur113,6 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
Notes générales