6100-MP-EX-* Ex pxb motor purge and pressurization control unit
Principaux avantages en un coup d'œil
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1
- Maximum flow rate of 14,000 l/min
- Intrinsically safe user interface for programming and monitoring the system
- Control Unit monitors system operation and controls enclosure power
- Auxiliary contact outputs for alarm or control
- Multiple temperature inputs for monitoring and control
- Automatic pressure compensation for excess leakage from motor
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- PT