Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INX360D-F99-I2E2-V15-Ex Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier antidéflagrant
  • Installation en Zone 1 et Zone 21
  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Apprentissage des limites de traitement possible
  • 2 sorties commutées programmables
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

TypeDétecteur d'inclinaison, à 1 axe
Gamme de mesure0 ... 360 °
précision absolue≤ ± 0,5 °
Retard à l'appel≤ 20 ms
Résolution≤ 0,1 °
Reproductibilité≤ ± 0,1 °
Influence de la température≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
TEACH IN affichage2 LED jaunes (état de commutation), clignotantes
Bouton poussoir2 boutons ( apprentissage des points de commutation , apprentissage de la fenêtre de mesure )
Etat de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Type de sortie1 Sortie courant 4 ... 20 mA
Résistance de charge0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Homologation IECExIECEx INE 14.0029X
Certification ATEXINERIS 14 ATEX 0022X
Type d'appareil : EJB4A.D.CP-INX360D-F99-I2E2
MarquageEx-Hexagon II 2 GD Ex db IIB+H2 T6 Gb, II 2 GD Ex tb IIIC T85 °C Db
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Type de raccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale 2,5 mm2
Section transversale de conducteur0,14 ... 2,5 mm2
Presse-étoupepour diamètre de câble 3 ... 8,5 mm
Fixation du couverclevis à tête cylindrique à six pans creux en acier inoxydable
VisserieM6
Matériau du boîtierAluminium résistant à l'eau de mer
FinitionRevêtement époxy RAL 7005 (gris)
Graisse de protection pour chemin de flammeGreasil MS4 ou NEVER SEEZ Atmosphère marine
Degré de protectionIP66
Masse9 kg
Dimensions
Hauteur175 mm
Largeur226 mm
Longueur303 mm
Sortie de commutation 1-30 ° ... 30 °
Sortie de commutation 2-30 ° ... 30 °
Sortie analogique-45 ° ... 45 °
Notes générales