Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL-U-5RJ45-G-DIN Commutateur Gigabit Ethernet non administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 5 ports Gigabit
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Trame géante de 9 Ko pour les transferts de fichiers volumineux
  • Alarme de pannes électriques
  • Large puissance d'entrée (entre 10 et 60 VCC)
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.305,98 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL-U-5RJ45-G-DIN

Commutateur Ethernet non administré avec 5 ports Gigabit RJ45 et alarme de défauts d’alimentation
numéro de fichier ULE185778
MTBF44,5 ans
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe10 ... 60 V CC
Puissance absorbée3 W
Informations généralesAlimentation redondante, alarme de défauts d'alimentation, sortie relais d'une capacité de 1A max. à 24 VCC
Tension assignée d'emploi24 V CC
PhysiqueRJ45
Vitesse de transfert10/100/1000 Mbps
nombre/type5 x RJ45
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2, EN 55024 , EN61000-6-4, EN55032
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55024, EN61000-6-2
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 5 x RJ45
Matérial
Boîtieraluminium, noir
Masse650 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur30 mm
Longueur99 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales